(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Varilla de la camisa (punta M6)

Varilla de la camisa (punta M6)

Al usar esta varilla, es posible configurar el soporte en una variedad de alturas de eje óptico sin tener que comprar una nueva varilla. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A41T

 

A42T

Número de Parte
A41T-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120,​150]
A42T-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120,​150]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la varilla
(φ)
L
1 Pieza(s)

12 Días o más

101220 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

102020 ~ 150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Punta Diámetro del hilo macho(M) M6P=1 Tipo Rosca macho en un extremo, rosca hembra en un extremo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico