(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Varilla de tamaño libre

Varilla de tamaño libre

La longitud, el diámetro y la derivación se pueden configurar desde la tabla. En el caso de grifo especial, diámetro exterior especial, contáctenos. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A400B[8,​12,​20]-[20-1000/1]-[3,​4,​6,​16,​U]
A400C[8,​12,​20]-[20-1000/1]-[3,​4,​6,​16,​U]-[3,​4,​6,​16,​U]
A400D[8,​12,​20]-[20-1000/1]-[3,​4,​6,​16,​U]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo φD L M1 M2
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Rosca macho de un extremo8 ~ 2020 ~ 10001/4-20UNC / M3 / M4 / M6 / M16 (P = 1.0)NA
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ambos extremos roscados8 ~ 2020 ~ 10001/4-20UNC / M3 / M4 / M6 / M16 (P = 1.0)1/4-20UNC / M3 / M4 / M6 / M16 (P = 1.0)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Rosca hembra de un extremo8 ~ 2020 ~ 10001/4-20UNC / M3 / M4 / M6 / M16 (P = 1.0)NA

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico