(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Platinas manuales del eje XYZ: guía de rodillos cruzados, alta precisión, cabezal micrométrico diferencial, B70

Platinas manuales del eje XYZ: guía de rodillos cruzados, alta precisión, cabezal micrométrico diferencial, B70
  • Descuento por volumen

Una etapa de guía de rodillos cruzados de alta resolución (eje XYZ). [características] · El funcionamiento del micrómetro diferencial es posible con 2 micrómetros
· Longitud de recorrido: el ajuste aproximado de B70-60 es ±6,5 mm, el ajuste aproximado de B70-80 es ±12,5 mm
· El micrómetro de ajuste fino permite un ajuste dentro de ±0,3 mm desde la posición ajustada mediante ajuste grueso

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B70-60LK
B70-60RK
B70-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Rango de recorrido (distancia Y)
(mm)
Recorrido (distancia Z) Rango
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Invertido
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm41~6041~60606019.6±6.5±6.5±6.5-0.320.310.33Estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm41~6041~60606019.6±6.5±6.5±6.5-0.320.310.33Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm61~9061~90808029.4±12.5±12.5±12.520.280.240.32Estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Etapa (Z) Orientación de superficie Vertical Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Método de alimentación Cabeza micrométrica
Mecanismo rector Rodillo cruzado Material de mesa Aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar
Método de alimentación (tipo de micrómetro) Alimentos gruesos / finos Paso de alimentación(mm) Alimentación gruesa 0.5 mm, alimentación fina 0.025 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico