(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje Z: cola de milano, tornillo de alimentación, paso largo (B05)

Etapas manuales del eje Z: cola de milano, tornillo de alimentación, paso largo (B05)
  • Descuento por volumen

Una etapa de cola de milano tipo tornillo de alimentación (eje Z). [características] · está compuesto por una tuerca y un tornillo de alimentación en el lado del cuerpo principal, y es posible un ajuste fino en comparación con una cremallera y un piñón
· La abrazadera adopta un tipo de palanca.
· Con escala vernier (0,1 mm)
[Aplicaciones] · ajuste de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B05-23K
B05-23KR
B05-43N
B05-43NR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSViajes (rango) Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Invertido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm61~9080+30/-1530Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm61~9080+30/-1530Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm26~4040±1020Estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm26~4040±1020Derecha e izquierda

Cargando…

  1. 1

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)(mm) 26~40
Método de alimentación Tornillo de alimentación Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 40 Carga permisible(N) 14.7
Superficie de la etapa del eje Z Vertical Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Posición de la perilla de alimentación Centro
Abrazadera Estándar Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Operación de la perilla Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier
Paso de alimentación(mm) 4.2 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico