(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje XZ: cola de milano, tornillo de alimentación, B08/BDBUS

Etapas manuales del eje XZ: cola de milano, tornillo de alimentación, B08/BDBUS
  • Descuento por volumen

Un tornillo de alimentación con etapa de cola de milano (eje XZ) con una amplia gama de tamaños.
[Características] · Una combinación de tornillo de alimentación de eje X y Z
· El método de alimentación se puede seleccionar entre operación con perilla y operación con llave hexagonal.
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y piezas ópticas
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B08-4
B08-4R
B08-14
B08-14R
B08-114
B08-114R
BDBUS-25
BDBUS-40
BDBUS-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Invertido Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Método de alimentación (con escala vernier)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10~25~2525259.8±5±5EstándarOperación de la perillaCon escala Vernier
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10~25~2525259.8±5±5Derecha e izquierdaOperación de la perillaCon escala Vernier
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026~4026~4040409.8±7±7EstándarOperación de la perillaCon escala Vernier
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1026~4026~4040409.8±7±7Derecha e izquierdaOperación de la perillaCon escala Vernier
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1041~6041~60606019.6±9±9EstándarOperación de la perillaCon escala Vernier
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1041~6041~60606019.6±9±9Derecha e izquierdaOperación de la perillaCon escala Vernier
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10~25~2525259.8±3±3EstándarOperación de llave hexagonal-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1026~4026~4040409.8±5±5EstándarOperación de llave hexagonal-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1041~6041~60606019.6±7±7EstándarOperación de llave hexagonal-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Etapa (Z) Orientación de superficie XZ Recorrido (distancia X) Rango(mm) hasta ± 10 mm Recorrido (distancia Z) Rango(mm) hasta ± 10 mm
Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Método de alimentación Tornillo de alimentación Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Latón Tratamiento de superficie de mesa Recubrimiento de óxido negro Superficie de la etapa del eje Z Vertical
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar
Paso de alimentación(mm) 0,5 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico