(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje XY: cola de milano, tornillo de alimentación, B08/BDBYR/BDBYS

Etapas manuales del eje XY: cola de milano, tornillo de alimentación, B08/BDBYR/BDBYS
  • Descuento por volumen

Una etapa de cola de milano tipo tornillo de alimentación (eje XY) con una amplia gama de tamaños y carreras. [características] · está compuesto por una tuerca y un tornillo de alimentación en el lado del cuerpo principal, y es posible un ajuste fino en comparación con una cremallera y un piñón
· El método de alimentación se puede seleccionar entre el tipo de perilla o el tipo de operación con llave hexagonal
· El tipo de operación con llave hexagonal ahorra espacio y es eficaz para evitar operaciones erróneas
[Aplicaciones] · ajuste de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B08-2
B08-2R
B08-12
B08-12R
B08-112
B08-112R
BDBYR-1815
BDBYS-25
BDBYS-40
BDBYS-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Invertido Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Método de alimentación (con escala vernier)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105~30~25~2525.1~30LatónRecubrimiento de óxido negro252528.4±5±530-EstándarOperación de la perillaCon escala Vernier
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~30~25~2525.1~30LatónRecubrimiento de óxido negro252528.4±5±530-Derecha e izquierdaOperación de la perillaCon escala Vernier
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105~3026~4026~4025.1~30LatónRecubrimiento de óxido negro404027.4±7±730-EstándarOperación de la perillaCon escala Vernier
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~3026~4026~4025.1~30LatónRecubrimiento de óxido negro404027.4±7±730-Derecha e izquierdaOperación de la perillaCon escala Vernier
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~5041~6041~6030.1~35LatónRecubrimiento de óxido negro606033.3±9±934-EstándarOperación de la perillaCon escala Vernier
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5041~6041~6030.1~35LatónRecubrimiento de óxido negro606033.3±9±934-Derecha e izquierdaOperación de la perillaCon escala Vernier
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3041~60~2550.1~60AluminioAnodizado negro601814.7±7.5±7.55430EstándarOperación de la perilla-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~30~25~2525.1~30LatónRecubrimiento de óxido negro252528.4±3±330-EstándarOperación de llave hexagonal-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3026~4026~4035.1~40LatónRecubrimiento de óxido negro404027.4±5±536-EstándarOperación de llave hexagonal-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5041~6041~6040.1~50LatónRecubrimiento de óxido negro606034.3±7±742-EstándarOperación de llave hexagonal-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Recorrido (distancia X) Rango(mm) hasta ± 10 mm Rango de recorrido (distancia Y)(mm) hasta ± 10 mm Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar
Paso de alimentación(mm) 0,5 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico