(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapas manuales del eje XYZ: cola de milano, tornillo de alimentación, B08/BDBVS

Etapas manuales del eje XYZ: cola de milano, tornillo de alimentación, B08/BDBVS
  • Descuento por volumen

Un tornillo de alimentación con etapa de cola de milano (eje XYZ) con una amplia gama de tamaños y tipos de operación. [características] · BDBVS es un tipo de operación con llave hexagonal, ahorra espacio y evita operaciones erróneas
· B08 es un tipo de operación con perilla de alimentación y tiene una amplia variedad de tamaños de superficie de escenario [aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B08-7
B08-7R
B08-17
B08-17R
B08-117
B08-117R
BDBVS-25
BDBVS-40
BDBVS-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Invertido Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Método de alimentación (con escala vernier)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10~25~2525259.8±5±5±5EstándarOperación de la perillaCon escala Vernier
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10~25~2525259.8±5±5±5Derecha e izquierdaOperación de la perillaCon escala Vernier
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026~4026~4040409.8±7±7±7EstándarOperación de la perillaCon escala Vernier
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1026~4026~4040409.8±7±7±7Derecha e izquierdaOperación de la perillaCon escala Vernier
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1041~6041~60606019.6±9±9±9EstándarOperación de la perillaCon escala Vernier
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1041~6041~60606019.6±9±9±9Derecha e izquierdaOperación de la perillaCon escala Vernier
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10~25~2525259.8±3±3±3EstándarOperación de llave hexagonal-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1026~4026~4040409.8±5±5±5EstándarOperación de llave hexagonal-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1041~6041~60606019.6±7±7±7EstándarOperación de llave hexagonal-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Etapa (Z) Orientación de superficie Vertical Recorrido (distancia X) Rango(mm) hasta ± 10 mm Rango de recorrido (distancia Y)(mm) hasta ± 10 mm
Recorrido (distancia Z) Rango(mm) hasta ± 10 mm Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Método de alimentación Tornillo de alimentación
Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Latón Tratamiento de superficie de mesa Recubrimiento de óxido negro
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar
Paso de alimentación(mm) 0,5 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico