(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje XYZ: cola de milano, cremallera y piñón, tipo compuesto de tornillo de alimentación, B09

Etapas manuales del eje XYZ: cola de milano, cremallera y piñón, tipo compuesto de tornillo de alimentación, B09
  • Descuento por volumen

Una etapa de cola de milano (eje XYZ) que integra el tornillo de alimentación y una cremallera y un piñón. [características] · ahorro de espacio porque el eje XYZ está integrado en la estructura
· El eje XY es un tornillo de avance, el eje Z es un sistema de piñón y cremallera
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B09-27
B09-37
B09-47
B09-47L
B09-47R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia Z) Rango
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Altura total (H) (Rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Invertido Doble asa / sola asa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm~25~2540.1~5025259.8±5±51050EstándarSola manija
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm26~4026~4050.1~6040409.8±7±71055EstándarSola manija
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm41~6041~6080.1~100606014.7±9±9±1094EstándarDoble asa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm41~6041~6070.1~8060609.8±9±102677EstándarSola manija
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm41~6041~6080.1~100606014.7±9±9±1094Derecha e izquierdaDoble asa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Etapa (Z) Orientación de superficie Horizontal Recorrido (distancia X) Rango(mm) hasta ± 10 mm Rango de recorrido (distancia Y)(mm) hasta ± 10 mm
Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Método de alimentación Tipo complejo de tornillo de alimentación de cremallera y piñón Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Latón Tratamiento de superficie de mesa Recubrimiento de óxido negro Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Abrazadera Estándar Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Operación de la perilla Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico