(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Platinas manuales del eje XY - guía de rodillos cruzados, perfil bajo, B23

Platinas manuales del eje XY - guía de rodillos cruzados, perfil bajo, B23
  • Descuento por volumen

Una plataforma guía de rodillos cruzados de perfil bajo (eje XY) con una estructura de eje XY integrada. [características] · ligero ya que el material del cuerpo está hecho de aluminio
· El espesor del cuerpo principal se puede reducir en comparación con la combinación de un solo eje.
· Disponible en tamaños de escenario cuadrados de 40 mm, 60 mm, 80 mm y 100 mm
[Aplicaciones] · ideal para posicionamiento preciso como mesa de inspección de muestras.
· Ideal para ajustar el cabezal dispensador.
· Ideal para alineación de cámaras CCD.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B23-40A
B23-40AR
B23-40C
B23-40CR
B23-40D
B23-40DR
B23-60A
B23-60AR
B23-60CR
B23-60D
B23-60DR
B23-80A
B23-80AR
B23-80C
B23-80CR
B23-80D
B23-80DR
B23-100A
B23-100C
B23-100D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Rango de recorrido (distancia Y)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido Método de alimentación (tipo de micrómetro)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3026~4026~4020.1~2540409.8±6.5±6.50.570.50.64CentroEstándarEstándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3026~4026~4020.1~2540409.8±6.5±6.50.570.50.64CentroDerecha e izquierdaEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3026~4026~4020.1~2540409.8±6.5±6.50.570.50.64LadoEstándarEstándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3026~4026~4020.1~2540409.8±6.5±6.50.570.50.64LadoDerecha e izquierdaEstándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3026~4026~4020.1~2540409.8±6.5±6.50.570.50.64LadoEstándarAlimentos gruesos / finos
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3026~4026~4020.1~2540409.8±6.5±6.50.570.50.64LadoDerecha e izquierdaAlimentos gruesos / finos
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3041~6041~6025.1~30606029.4±6.5±6.50.190.130.15CentroEstándarEstándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3041~6041~6025.1~30606029.4±6.5±6.50.190.130.15CentroDerecha e izquierdaEstándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3041~6041~6020.1~25606029.4±6.5±6.50.190.130.15LadoDerecha e izquierdaEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3041~6041~6020.1~25606029.4±6.5±6.50.190.130.15LadoEstándarAlimentos gruesos / finos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3041~6041~6020.1~25606029.4±6.5±6.50.190.130.15LadoDerecha e izquierdaAlimentos gruesos / finos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~9020.1~25808039.2±12.5±12.50.130.130.11CentroEstándarEstándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~9020.1~25808039.2±12.5±12.50.130.130.11CentroDerecha e izquierdaEstándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~9020.1~25808039.2±12.5±12.50.130.130.11LadoEstándarEstándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~9020.1~25808039.2±12.5±12.50.130.130.11LadoDerecha e izquierdaEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5061~9061~9020.1~25808039.2±6.5±6.50.130.130.11LadoEstándarAlimentos gruesos / finos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5061~9061~9020.1~25808039.2±6.5±6.50.130.130.11LadoDerecha e izquierdaAlimentos gruesos / finos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm30.1~5091~12091~12020.1~2510010039.2±12.5±12.50.080.10.08CentroEstándarEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm30.1~5091~12091~12020.1~2510010039.2±12.5±12.50.080.10.08LadoEstándarEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5091~12091~12020.1~2510010039.2±6.5±6.50.080.10.08LadoEstándarAlimentos gruesos / finos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Mecanismo rector Rodillo cruzado Material de mesa Aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 22 Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 3
Paralelismo de mesa(µm) 50 Abrazadera Estándar Paso de alimentación(mm) 0.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico