(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapas de eje Z horizontales manuales - rodillo cruzado, alta precisión (B33/B37)

Etapas de eje Z horizontales manuales - rodillo cruzado, alta precisión (B33/B37)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una platina de rodillos cruzados (eje Z horizontal) muy precisa y liviana. [características] · La serie B33 es una plataforma de guía de rodillos cruzados que mueve un plano hacia arriba y hacia abajo
· Es una estructura que transmite el avance del micrómetro mediante la palanca en dirección vertical.
· "KG-" al final del número de pieza es un tipo de alta rigidez
· También está disponible un micrómetro diferencial como método de alimentación.
· La serie B37 tiene la especificación de que la superficie operativa se mueve directamente hacia arriba y hacia abajo con un micrómetro y puede asegurar una mayor longitud de recorrido en comparación con la serie B33.
[Aplicaciones] · ajuste de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B33-25A
B33-40A
B33-40B
B33-40KGA
B33-60A
B33-60B
B33-60KGA
B33-60KGB
B33-70KGA
B33-70KGB
B33-80A
B33-80B
B37-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Método de alimentación (tipo de micrómetro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~30~25~2530.1~35Anodizado negro25259.8±235504.082.52.37Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~3026~4026~4035.1~40Anodizado negro40409.8±3401001.961.630.97Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~3026~4026~4035.1~40Anodizado negro40409.8±3401001.961.630.97Alimentos gruesos / finos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3026~4026~4040.1~50Anodizado negro404019.6±3451001.030.520.6Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~3041~6041~6035.1~40Anodizado negro606019.6±3401001.010.720.21Estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3041~6041~6035.1~40Anodizado negro606019.6±3401001.010.720.21Alimentos gruesos / finos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~5041~6041~6050.1~60Anodizado negro606039.2±5551000.110.230.17Estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~5041~6041~6050.1~60Anodizado negro606039.2±5551000.110.230.17Alimentos gruesos / finos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~5061~9061~9050.1~60Anodizado claro707039.2±5551000.110.230.17Estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5061~9061~9050.1~60Anodizado claro707039.2±5551000.110.230.17Alimentos gruesos / finos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~3061~9061~9050.1~60Anodizado negro808029.4±5551000.550.220.06Estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3061~9061~9050.1~60Anodizado negro808029.4±5551000.550.220.06Alimentos gruesos / finos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~5041~6041~6060.1~70Anodizado negro606049±6.5701000.390.250.16Estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Superficie horizontal del eje Z Viajes (rango) hasta ± 10 mm Método de alimentación Cabeza micrométrica
Mecanismo rector Rodillo cruzado Material de mesa Aluminio Superficie de la etapa del eje Z Horizontal
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 3 Posición de la perilla de alimentación Centro
Abrazadera Estándar Invertido Estándar Paso de alimentación(mm) 0.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico