(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapa giratoria (tipo de rodamiento de rodillos cruzados)

Etapa giratoria (tipo de rodamiento de rodillos cruzados)
  • Descuento por volumen

Una etapa giratoria con capacidad de ajuste preciso y de recorrido, tipo guía de rodillos cruzados.
· Se mejora la rigidez en comparación con el tipo de guía deslizante.
· Es posible realizar un posicionamiento fino después de un posicionamiento aproximado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B44-85N
B44-85NR
B47-100AN
B47-100ANR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAltura total H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (diámetro) D
(Ø)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Invertido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020.1~258525Estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1020.1~258525Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015.1~2010020Estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1015.1~2010020Derecha e izquierda

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de mesa Forma circular Tamaño de tabla (rango)(mm) 71 a 100 mm Carga permitida (rango)(N) 50.1~100
Alimento (grueso)(deg) 360° Alimentación fina (alimentación gruesa 360 °)(deg) ±5° Método de alimentación Cabeza micrométrica
Mecanismo rector Rodamiento de rodillos cruzados Material de mesa Aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Carga permisible(N) 58.8 Orificio pasante (orificio central de la mesa) Presencia Paralelismo de mesa(µm) 50
Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar
Paso de alimentación(mm) 0,5 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico