(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje Z - gato de laboratorio (B35)

Platinas manuales del eje Z - gato de laboratorio (B35)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Esta etapa es ideal para mover objetos pesados ​​hacia arriba y hacia abajo. [características] · Hay dos tipos de tamaños de superficie de escenario disponibles
· Fijado firmemente mediante abrazadera dividida
[Aplicaciones] · ajuste de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B35
B35-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSViajes (rango) Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~121~91~12080.1~10018012098±3590
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm91~12061~9050.1~601208068.6±2060

Cargando…

  1. 1

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Superficie horizontal del eje Z Capacidad de carga (rango)(N) 50.1~100 Método de alimentación Mango
Mecanismo rector Jacks de laboratorio Material de mesa Aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Superficie de la etapa del eje Z Horizontal Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Paralelismo de mesa(µm) 200
Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar Invertido Estándar
Método de alimentación (tipo de mango) Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico