(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje X: cola de milano, riel de cremallera, BDLXB/BDLXR

Etapas manuales del eje X: cola de milano, riel de cremallera, BDLXB/BDLXR
  • Descuento por volumen

Una etapa de carrera larga de piñón y cremallera en cola de milano (eje X).

[Características]
· El tipo de carril que consta de un carril de cremallera y un piñón
· El tipo de asiento de grifo que se puede acoplar desde atrás.
· Se pueden montar varios bloques con una superficie de escenario de 40 mm
· Se puede seleccionar el micrómetro diferencial del mango del bloque.

[Aplicaciones]
· Ajuste de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos.
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BDLXB-40160
BDLXB-40260
BDLXB-40360
BDLXB-4060
BDLXR-40160
BDLXR-40360
BDLXR-4060
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSViajes (rango) Carrera (distancia X)
(mm)
Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~±80Alimentos gruesos / finos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~±130Alimentos gruesos / finos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 30 mm ~±180Alimentos gruesos / finos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm±30Alimentos gruesos / finos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~±80Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~±180Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm±30Estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Longitud de la mesa L (rango)(mm) 26~40 Ancho de mesa W (Rango)(mm) 26~40
Altura total (rango)(mm) 25.1~30 Método de alimentación Cremallera y piñón Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 40
Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 40 Carga permisible(N) 29.4 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 30
Tipo Etapas del eje X Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar
Invertido Estándar A través del orificio Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico