(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje Z: cola de milano, cremallera y piñón (B05)

Etapas manuales del eje Z: cola de milano, cremallera y piñón (B05)
  • Descuento por volumen

Una platina tipo piñón y cremallera (eje Z) ideal para realizar movimientos rápidos y grandes. [características] · consta de un riel de cremallera y un piñón, y se puede mover mucho con 1 rotación del mango
· Ideal para fácil alineación y evacuación.
[Aplicaciones] · ajuste de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B05-03
B05-03R
B05-3NH
B05-3NHR
B05-13B
B05-13BR
B05-13NH
B05-13NHR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSViajes (rango) Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Invertido Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm~25~25LatónRecubrimiento de óxido negro25256.9±530Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm~25~25LatónRecubrimiento de óxido negro25256.9±530Derecha e izquierda-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm26~4026~40AluminioAnodizado negro404014.7±1020Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm26~4026~40AluminioAnodizado negro404014.7±1020Derecha e izquierda-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm61~9026~40AluminioAnodizado negro804014.7+30/-1530EstándarAlimentos gruesos / finos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm61~9026~40AluminioAnodizado negro804014.7+30/-1530Derecha e izquierdaAlimentos gruesos / finos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm61~9026~40AluminioAnodizado negro804014.7+30/-1530Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm61~9026~40AluminioAnodizado negro804014.7+30/-1530Derecha e izquierda-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Método de alimentación Cremallera y piñón
Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Superficie de la etapa del eje Z Vertical Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar Doble asa / sola asa Sola manija
Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico