(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mesas de goniómetro manual - 1 eje, guía de rodillos cruzados, micrómetro, B58

Mesas de goniómetro manual - 1 eje, guía de rodillos cruzados, micrómetro, B58
  • Descuento por volumen

Una platina goniómetro de alta resolución y precisión que utiliza un rodillo cruzado para la guía de desplazamiento y un micrómetro para el mecanismo de alimentación. [características] · alta precisión
 Alta precisión de desviación del centro de rotación de 0,01 mm o menos
· Amplias variaciones
 La posición de la abrazadera se puede seleccionar entre L y R según la ubicación de instalación, y la posición del micrómetro se puede seleccionar entre accionamiento central y accionamiento lateral.
 El tamaño de la superficie del escenario se puede seleccionar entre 40 × 40 mm, 50 × 50 mm, 60 × 60 mm, 70 × 70 mm.
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B58-40LC
B58-40LCR
B58-40UC
B58-40UCR
B58-40WLC
B58-40WLCR
B58-50LA
B58-50LAR
B58-50LC
B58-50LCR
B58-50UA
B58-50UAR
B58-50UC
B58-50UCR
B58-50WLA
B58-50WLAR
B58-50WLC
B58-50WLCR
B58-60LC
B58-60LCR
B58-60TLC
B58-60TLCR
B58-60UC
B58-60UCR
B58-60WLC
B58-60WLCR
B58-70LA
B58-70LAR
B58-70LC
B58-70LCR
B58-70UA
B58-70UAR
B58-70UC
B58-70UCR
B58-70WLA
B58-70WLAR
B58-70WLC
B58-70WLCR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Altura total H (rango)
(mm)
Altura del centro de rotación (rango)
(mm)
Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Capacidad de carga
(N)
Etapas del goniómetro Altura del centro de rotación
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Carrera (ángulo α)
(deg)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~3026~4026~4015.1~2050.1~60Anodizado negro404029.46020±41.31.150.27LadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3026~4026~4015.1~2050.1~60Anodizado negro404029.46020±41.31.150.27LadoDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~3026~4026~4015.1~2035.1~40Anodizado negro404029.44020±71.31.150.27LadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3026~4026~4015.1~2035.1~40Anodizado negro404029.44020±71.31.150.27LadoDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3026~4026~4015.1~2070.1~80Anodizado negro404029.48020±41.31.150.27LadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3026~4026~4015.1~2070.1~80Anodizado negro404029.48020±41.31.150.27LadoDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3041~6041~6015.1~2060.1~70Anodizado claro505029.46818±30.60.260.37CentroEstándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3041~6041~6015.1~2060.1~70Anodizado claro505029.46818±30.60.260.37CentroDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3041~6041~6015.1~2060.1~70Anodizado claro505029.46818±30.60.260.37LadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3041~6041~6015.1~2060.1~70Anodizado claro505029.46818±30.60.260.37LadoDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3041~6041~6015.1~2040.1~50Anodizado claro505029.45018±30.60.260.37CentroEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3041~6041~6015.1~2040.1~50Anodizado claro505029.45018±30.60.260.37CentroDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3041~6041~6015.1~2040.1~50Anodizado claro505029.45018±30.60.260.37LadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3041~6041~6015.1~2040.1~50Anodizado claro505029.45018±30.60.260.37LadoDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3041~6041~6015.1~2080.1~90Anodizado claro505029.48618±30.60.260.37CentroEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3041~6041~6015.1~2080.1~90Anodizado claro505029.48618±30.60.260.37CentroDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3041~6041~6015.1~2080.1~90Anodizado claro505029.48618±30.60.260.37LadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3041~6041~6015.1~2080.1~90Anodizado claro505029.48618±30.60.260.37LadoDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5041~6041~6020.1~2570.1~80Anodizado negro6060497525±40.270.090.1LadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5041~6041~6020.1~2570.1~80Anodizado negro6060497525±40.270.090.1LadoDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5041~6041~6020.1~25100.1~Anodizado negro60604912525±2.50.270.090.1LadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~5041~6041~6020.1~25100.1~Anodizado negro60604912525±2.50.270.090.1LadoDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~5041~6041~6020.1~2540.1~50Anodizado negro6060495025±40.270.090.1LadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~5041~6041~6020.1~2540.1~50Anodizado negro6060495025±40.270.090.1LadoDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5041~6041~6020.1~2590.1~100Anodizado negro60604910025±30.270.090.1LadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5041~6041~6020.1~2590.1~100Anodizado negro60604910025±30.270.090.1LadoDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5061~9061~9025.1~3090.1~100Anodizado claro7070499626±30.170.060.06CentroEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5061~9061~9025.1~3090.1~100Anodizado claro7070499626±30.170.060.06CentroDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5061~9061~9025.1~3090.1~100Anodizado claro7070499626±30.170.060.06LadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5061~9061~9025.1~3090.1~100Anodizado claro7070499626±30.170.060.06LadoDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5061~9061~9025.1~3060.1~70Anodizado claro7070497026±30.170.060.06CentroEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5061~9061~9025.1~3060.1~70Anodizado claro7070497026±30.170.060.06CentroDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5061~9061~9025.1~3060.1~70Anodizado claro7070497026±30.170.060.06LadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5061~9061~9025.1~3060.1~70Anodizado claro7070497026±30.170.060.06LadoDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5061~9061~9025.1~30100.1~Anodizado claro70704912226±30.170.060.06CentroEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5061~9061~9025.1~30100.1~Anodizado claro70704912226±30.170.060.06CentroDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~5061~9061~9025.1~30100.1~Anodizado claro70704912226±30.170.060.06LadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~5061~9061~9025.1~30100.1~Anodizado claro70704912226±30.170.060.06LadoDerecha e izquierda

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de alimentación Cabeza micrométrica Mecanismo rector Rodillo cruzado Material de mesa Aluminio
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Abrazadera Estándar Número de ejes del goniómetro 1 eje
Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar Paso de alimentación(mm) 0,5 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico