(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapas de goniómetro manual - 1 eje, guía de rodillos cruzados, engranaje helicoidal, B56

Etapas de goniómetro manual - 1 eje, guía de rodillos cruzados, engranaje helicoidal, B56

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Etapas de goniómetro manual - 1 eje, guía de rodillos cruzados, engranaje helicoidal, B56
  • Etapas de goniómetro manual - 1 eje, guía de rodillos cruzados, engranaje helicoidal, B56
  • Etapas de goniómetro manual - 1 eje, guía de rodillos cruzados, engranaje helicoidal, B56
  • Etapas de goniómetro manual - 1 eje, guía de rodillos cruzados, engranaje helicoidal, B56
  • Etapas de goniómetro manual - 1 eje, guía de rodillos cruzados, engranaje helicoidal, B56
  • Etapas de goniómetro manual - 1 eje, guía de rodillos cruzados, engranaje helicoidal, B56
  • Descuento por volumen

Platina goniómetro de alta precisión y funcionamiento suave que utiliza una guía de rodillos cruzados y un mecanismo de alimentación de engranaje helicoidal. Ideal para operaciones frecuentes.
[Características] · alta precisión
 Alta precisión de desviación del centro de rotación de 0,01 mm o menos
· Amplias variaciones
 La escala Vernier (lectura mínima 0,1°) está fijada al lateral y la posición de la abrazadera se puede seleccionar entre L y R según la ubicación de instalación.
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B56-50L
B56-50LR
B56-50U
B56-50UR
B56-50W
B56-50WR
B56-60L
B56-60TR
B56-60U
B56-60USR
B56-60W
B56-70L
B56-70LR
B56-70U
B56-70UR
B56-70W
B56-70WR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Altura total H (rango)
(mm)
Altura del centro de rotación (rango)
(mm)
Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Capacidad de carga
(N)
Etapas del goniómetro Altura del centro de rotación
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Carrera (ángulo α)
(deg)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Invertido
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3041~6041~6015.1~2060.1~70LatónNiquelado de cromo505029.46818±80.420.160.23Estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3041~6041~6015.1~2060.1~70LatónNiquelado de cromo505029.46818±80.420.160.23Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3041~6041~6015.1~2040.1~50LatónNiquelado de cromo505029.45018±100.420.160.23Estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3041~6041~6015.1~2040.1~50LatónNiquelado de cromo505029.45018±100.420.160.23Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3041~6041~6015.1~2080.1~90LatónNiquelado de cromo505029.48618±60.420.160.23Estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3041~6041~6015.1~2080.1~90LatónNiquelado de cromo505029.48618±60.420.160.23Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5041~6041~6020.1~2570.1~80AluminioAnodizado negro6060497525±80.270.090.1Estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5041~6041~6020.1~25100.1~AluminioAnodizado negro60604912525±40.270.090.1Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~5041~6041~6020.1~2540.1~50AluminioAnodizado negro6060495025±100.270.090.1Estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5041~6041~6020.1~2540.1~50AluminioAnodizado negro6060495025±100.270.090.1Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~5041~6041~6020.1~2590.1~100AluminioAnodizado negro60604910025±50.270.090.1Estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~5061~9061~9025.1~3090.1~100AluminioAnodizado claro7070499626±70.170.060.06Estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~5061~9061~9025.1~3090.1~100AluminioAnodizado claro7070499626±70.170.060.06Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5061~9061~9025.1~3060.1~70AluminioAnodizado claro7070497026±90.170.060.06Estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5061~9061~9025.1~3060.1~70AluminioAnodizado claro7070497026±90.170.060.06Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~5061~9061~9025.1~30100.1~AluminioAnodizado claro70704912226±50.170.060.06Estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~5061~9061~9025.1~30100.1~AluminioAnodizado claro70704912226±50.170.060.06Derecha e izquierda

Cargando…

  1. 1

Información básica

Viajes (rango)(mm) ~ ±10 Método de alimentación Engranaje de tornillo Mecanismo rector Rodillo cruzado
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar
Número de ejes del goniómetro 1 eje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico