(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje Z: guía lineal de bolas, acero inoxidable, niquelado electrolítico (BSS36)

Platinas manuales del eje Z: guía lineal de bolas, acero inoxidable, niquelado electrolítico (BSS36)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una platina de tipo guía de bolas lineal de alta precisión y rigidez (eje Z). [características] · alta precisión: Una platina que tiene un alto grado de precisión de movimiento y paralelismo entre la parte superior e inferior al procesar la guía directamente en la carcasa.
· Tipo de perfil bajo: Estructura de perfil bajo con estructura de guía integrada.
· Precio bajo: Se logró una reducción de costos con el método de producción original del fabricante.
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BSS36-25A
BSS36-25AR
BSS36-25C
BSS36-25CR
BSS36-25CU
BSS36-25CUR
BSS36-40A
BSS36-40A1
BSS36-40AR
BSS36-40AR1
BSS36-40C
BSS36-40C1
BSS36-40CR
BSS36-40CR1
BSS36-40CU
BSS36-40CU1
BSS36-40CUR
BSS36-40CUR1
BSS36-50A
BSS36-50A1
BSS36-50AR
BSS36-50AR1
BSS36-50C
BSS36-50C1
BSS36-50CR
BSS36-50CU
BSS36-50CU1
BSS36-50CUR
BSS36-60A
BSS36-60A1
BSS36-60AR
BSS36-60C
BSS36-60C1
BSS36-60CR
BSS36-60CR1
BSS36-60CU
BSS36-60CU1
BSS36-60CUR
BSS36-70A
BSS36-70AR
BSS36-70C
BSS36-70CR
BSS36-70CU
BSS36-70CUR
BSS36-80A
BSS36-80AR
BSS36-80C
BSS36-80CR
BSS36-80CU
BSS36-80CUR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSViajes (rango) Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Método de alimentación Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm5~30~25~25Cabeza micrométrica25259.8±3.231.91.11.1CentroEstándarEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm5~30~25~25Cabeza micrométrica25259.8±3.231.91.11.1CentroDerecha e izquierdaEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm5~30~25~25Cabeza micrométrica25259.8±3.231.91.11.1LadoEstándarEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm5~30~25~25Cabeza micrométrica25259.8±3.231.91.11.1LadoDerecha e izquierdaEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm5~30~25~25Cabeza micrométrica25259.8±3.231.91.11.1LadoEstándarEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm5~30~25~25Cabeza micrométrica25259.8±3.231.91.11.1LadoDerecha e izquierdaEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40Cabeza micrométrica404049±6.510.420.350.21CentroEstándarEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40Tornillo de alimentación404049±6.510.420.350.21CentroEstándar-Operación de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40Cabeza micrométrica404049±6.510.420.350.21CentroDerecha e izquierdaEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40Tornillo de alimentación404049±6.510.420.350.21CentroDerecha e izquierda-Operación de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40Cabeza micrométrica404049±6.510.420.350.21LadoEstándarEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40Tornillo de alimentación404049±6.510.420.350.21LadoEstándar-Operación de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40Cabeza micrométrica404049±6.510.420.350.21LadoDerecha e izquierdaEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40Tornillo de alimentación404049±6.510.420.350.21LadoDerecha e izquierda-Operación de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40Cabeza micrométrica404049±6.510.420.350.21LadoEstándarEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40Tornillo de alimentación404049±6.510.420.350.21LadoEstándar-Operación de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40Cabeza micrométrica404049±6.510.420.350.21LadoDerecha e izquierdaEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40Tornillo de alimentación404049±6.510.420.350.21LadoDerecha e izquierda-Operación de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Cabeza micrométrica505049±6.510.150.140.09CentroEstándarEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Tornillo de alimentación505049±6.510.150.140.09CentroEstándar-Operación de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Cabeza micrométrica505049±6.510.150.140.09CentroDerecha e izquierdaEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Tornillo de alimentación505049±6.510.150.140.09CentroDerecha e izquierda-Operación de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Cabeza micrométrica505049±6.510.150.140.09LadoEstándarEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Tornillo de alimentación505049±6.510.150.140.09LadoEstándar-Operación de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Cabeza micrométrica505049±6.510.150.140.09LadoDerecha e izquierdaEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Cabeza micrométrica505049±6.510.150.140.09LadoEstándarEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Tornillo de alimentación505049±6.510.150.140.09LadoEstándar-Operación de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Cabeza micrométrica505049±6.510.150.140.09LadoDerecha e izquierdaEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Cabeza micrométrica606049±6.510.080.080.05CentroEstándarEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Tornillo de alimentación606049±6.510.080.080.05CentroEstándar-Operación de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Cabeza micrométrica606049±6.510.080.080.05CentroDerecha e izquierdaEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Cabeza micrométrica606049±6.510.080.080.05LadoEstándarEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Tornillo de alimentación606049±6.510.080.080.05LadoEstándar-Operación de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Cabeza micrométrica606049±6.510.080.080.05LadoDerecha e izquierdaEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Tornillo de alimentación606049±6.510.080.080.05LadoDerecha e izquierda-Operación de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Cabeza micrométrica606049±6.510.080.080.05LadoEstándarEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Tornillo de alimentación606049±6.510.080.080.05LadoEstándar-Operación de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Cabeza micrométrica606049±6.510.080.080.05LadoDerecha e izquierdaEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5061~9061~90Cabeza micrométrica707049±6.510.060.060.03CentroEstándarEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5061~9061~90Cabeza micrométrica707049±6.510.060.060.03CentroDerecha e izquierdaEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5061~9061~90Cabeza micrométrica707049±6.510.060.060.03LadoEstándarEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5061~9061~90Cabeza micrométrica707049±6.510.060.060.03LadoDerecha e izquierdaEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5061~9061~90Cabeza micrométrica707049±6.510.060.060.03LadoEstándarEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5061~9061~90Cabeza micrométrica707049±6.510.060.060.03LadoDerecha e izquierdaEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~90Cabeza micrométrica808049±12.530.040.040.02CentroEstándarEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~90Cabeza micrométrica808049±12.530.040.040.02CentroDerecha e izquierdaEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~90Cabeza micrométrica808049±12.530.040.040.02LadoEstándarEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~90Cabeza micrométrica808049±12.530.040.040.02LadoDerecha e izquierdaEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~90Cabeza micrométrica808049±12.530.040.040.02LadoEstándarEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~90Cabeza micrométrica808049±12.530.040.040.02LadoDerecha e izquierdaEstándar-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Mecanismo rector Bola lineal Material de mesa Acero inoxidable
Tratamiento de superficie de mesa Niquelado sin electrolítico Superficie de la etapa del eje Z Vertical Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Abrazadera Estándar Paso de alimentación(mm) 0.5 Especificaciones de grasa Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico