(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Montaje del eje Z

Montaje del eje Z
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una etapa óptima para mover objetos pesados verticalmente en largas distancias de viaje.
· Recorrido por rotación del mango: 3 mm.
· B34 viene con una función de aislamiento de vibraciones a través de una varilla de amortiguación especial.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B34
B34-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 100.1~ Método de alimentación Tornillo de avance Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 200
Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 140 Material de mesa Aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Mecanismo rector Diapositiva del eje Abrazadera Estándar (tornillo de fijación)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico