(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje Z: guía de rodillos cruzados, alta precisión, peso ligero (B31)

Etapas manuales del eje Z: guía de rodillos cruzados, alta precisión, peso ligero (B31)
  • Descuento por volumen

Una platina de rodillos cruzados (eje Z) liviana y de alta precisión. [características] · el material principal es aluminio, por lo que es liviano
· Platina de alta precisión con alta rigidez, baja fricción y excelente alimentación minuciosa
· El tamaño, la posición de alimentación, las especificaciones de orientación y el método de alimentación se pueden seleccionar como opciones
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

PDF

 
Número de Parte
B31-25AN
B31-25CN
B31-25CNU
B31-40A
B31-40C
B31-40CU
B31-60A
B31-60C
B31-60CU
B31-80A
B31-80C
B31-80CU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSViajes (rango) Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm1~4.9~25~2525254.9±3.233.032.851.8Centro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm1~4.9~25~2525254.9±3.233.032.851.8Lado
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm1~4.9~25~2525254.9±3.233.032.851.8Lado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm5~3026~4026~4040409.8±6.530.380.420.28Centro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm5~3026~4026~4040409.8±6.530.380.420.28Lado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mm5~3026~4026~4040409.8±6.530.380.420.28Lado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mm5~3041~6041~60606019.6±6.5-0.120.110.07Centro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm5~3041~6041~60606019.6±6.5-0.120.110.07Lado
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm5~3041~6041~60606019.6±6.5-0.120.110.07Lado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~90808049±12.5-0.050.050.04Centro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~90808049±12.5-0.050.050.04Lado
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~90808049±12.5-0.050.050.04Lado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Método de alimentación Cabeza micrométrica Mecanismo rector Rodillo cruzado
Material de mesa Aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Superficie de la etapa del eje Z Vertical
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Abrazadera Estándar Invertido Estándar
Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar Paso de alimentación(mm) 0,5 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico