(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Platinas manuales del eje X - guía deslizante, carrera larga, B15

Platinas manuales del eje X - guía deslizante, carrera larga, B15
  • Descuento por volumen

Una etapa de carrera larga (eje X) utilizando una guía deslizante.

[Características]
· Ideal para cargar objetos pesados, mover/retraer piezas de trabajo de gran tamaño, cambiar sistemas ópticos, etc.
· La longitud del recorrido se puede ajustar cambiando la posición del tope en la superficie lateral

[Aplicaciones]
· Ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos.
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B15-150
B15-150R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSInvertido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Derecha e izquierda

Cargando…

  1. 1

Información básica

Viajes (rango) ± 30 mm ~ Capacidad de carga (rango)(N) 100.1~ Longitud de la mesa L (rango)(mm) 61~90
Ancho de mesa W (Rango)(mm) 61~90 Altura total (rango)(mm) 25.1~30 Método de alimentación Perilla de alimentación
Mecanismo rector Guia lineal Material de mesa Aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 80 Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 80 Carga permisible(N) 147
Carrera (distancia X)(mm) ±64 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 30 Tipo Etapas del eje X
Paralelismo de mesa(µm) 50 Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar
A través del orificio Ninguno Método de alimentación (tipo de mango) Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico