(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje XZ: guía lineal de bolas, acero inoxidable, BSS66/BSB66

Platinas manuales del eje XZ: guía lineal de bolas, acero inoxidable, BSS66/BSB66

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una platina de tipo guía de bolas lineal de alta precisión y rigidez (eje XZ). [características] · Estructura de perfil bajo con guía integrada y cuerpo.
· Se logró una alta rigidez y alta precisión mediante la adopción de acero inoxidable como material del cuerpo y ranuras de arco gótico en la parte guía.
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BSB66-25A
BSB66-25AR
BSB66-25C
BSB66-25CR
BSB66-40A
BSB66-40AR
BSB66-40C
BSB66-40CR
BSB66-60A
BSB66-60AR
BSB66-60C
BSB66-60CR
BSB66-80A
BSB66-80AR
BSB66-80C
BSB66-80CR
BSS66-25A
BSS66-25AR
BSS66-25C
BSS66-25CR
BSS66-40A
BSS66-40AR
BSS66-40C
BSS66-40CR
BSS66-50A
BSS66-50AR
BSS66-50C
BSS66-50CR
BSS66-60A
BSS66-60AR
BSS66-60C
BSS66-60CR
BSS66-70A
BSS66-70AR
BSS66-70C
BSS66-70CR
BSS66-80A
BSS66-80AR
BSS66-80C
BSS66-80CR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Recorrido (distancia Z) Rango
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~30~25~25Revestimiento de cromo negro a baja temperatura25259.8±3.2±3.2CentroEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~30~25~25Revestimiento de cromo negro a baja temperatura25259.8±3.2±3.2CentroDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~30~25~25Revestimiento de cromo negro a baja temperatura25259.8±3.2±3.2LadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~30~25~25Revestimiento de cromo negro a baja temperatura25259.8±3.2±3.2LadoDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40Revestimiento de cromo negro a baja temperatura404049±6.5±6.5CentroEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40Revestimiento de cromo negro a baja temperatura404049±6.5±6.5CentroDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40Revestimiento de cromo negro a baja temperatura404049±6.5±6.5LadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40Revestimiento de cromo negro a baja temperatura404049±6.5±6.5LadoDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Revestimiento de cromo negro a baja temperatura606049±6.5±6.5CentroEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Revestimiento de cromo negro a baja temperatura606049±6.5±6.5CentroDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Revestimiento de cromo negro a baja temperatura606049±6.5±6.5LadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Revestimiento de cromo negro a baja temperatura606049±6.5±6.5LadoDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~90Revestimiento de cromo negro a baja temperatura808049±12.5±12.5CentroEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~90Revestimiento de cromo negro a baja temperatura808049±12.5±12.5CentroDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~90Revestimiento de cromo negro a baja temperatura808049±12.5±12.5LadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~90Revestimiento de cromo negro a baja temperatura808049±12.5±12.5LadoDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~30~25~25Niquelado sin electrolítico25259.8±3.2±3.2CentroEstándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~30~25~25Niquelado sin electrolítico25259.8±3.2±3.2CentroDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~30~25~25Niquelado sin electrolítico25259.8±3.2±3.2LadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~30~25~25Niquelado sin electrolítico25259.8±3.2±3.2LadoDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40Niquelado sin electrolítico404049±6.5±6.5CentroEstándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40Niquelado sin electrolítico404049±6.5±6.5CentroDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40Niquelado sin electrolítico404049±6.5±6.5LadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40Niquelado sin electrolítico404049±6.5±6.5LadoDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Niquelado sin electrolítico505049±6.5±6.5CentroEstándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Niquelado sin electrolítico505049±6.5±6.5CentroDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Niquelado sin electrolítico505049±6.5±6.5LadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Niquelado sin electrolítico505049±6.5±6.5LadoDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Niquelado sin electrolítico606049±6.5±6.5CentroEstándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Niquelado sin electrolítico606049±6.5±6.5CentroDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Niquelado sin electrolítico606049±6.5±6.5LadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Niquelado sin electrolítico606049±6.5±6.5LadoDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5061~9061~90Niquelado sin electrolítico707049±6.5±6.5CentroEstándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5061~9061~90Niquelado sin electrolítico707049±6.5±6.5CentroDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5061~9061~90Niquelado sin electrolítico707049±6.5±6.5LadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5061~9061~90Niquelado sin electrolítico707049±6.5±6.5LadoDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~90Niquelado sin electrolítico808049±12.5±12.5CentroEstándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~90Niquelado sin electrolítico808049±12.5±12.5CentroDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~90Niquelado sin electrolítico808049±12.5±12.5LadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~90Niquelado sin electrolítico808049±12.5±12.5LadoDerecha e izquierda

Cargando…

  1. 1

Información básica

Etapa (Z) Orientación de superficie XZ Método de alimentación Cabeza micrométrica Mecanismo rector Bola lineal
Material de mesa Acero inoxidable Superficie de la etapa del eje Z Vertical Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Abrazadera Estándar Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar Paso de alimentación(mm) 0,5 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico