(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Plataformas manuales del eje XYZ - guía de rodillos cruzados, B71

Plataformas manuales del eje XYZ - guía de rodillos cruzados, B71
  • Descuento por volumen

Una plataforma tipo guía de rodillos cruzados liviana y de alta precisión con un eje Z horizontal (eje XYZ). [características] · se utiliza aluminio como material principal, lo que lo hace liviano
· Platina de alta precisión con alta rigidez, baja fricción y excelente alimentación minuciosa
· El tamaño y la posición de alimentación se pueden seleccionar como opciones [aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B71-25AN
B71-25CN
B71-40A
B71-40C
B71-60A
B71-60C
B71-80A
B71-80C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Rango de recorrido (distancia Y)
(mm)
Recorrido (distancia Z) Rango
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm1~4.9~25~2525254.9±3.2±3.2±3.27.687.57.86Centro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm1~4.9~25~2525254.9±3.2±3.2±3.27.687.57.86Lado
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3026~4026~4040409.8±6.5±6.5±6.51.081.121.04Centro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3026~4026~4040409.8±6.5±6.5±6.51.081.121.04Lado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3041~6041~60606019.6±6.5±6.5±6.50.30.290.31Centro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3041~6041~60606019.6±6.5±6.5±6.50.30.290.31Lado
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~90808049±12.5±12.5±12.50.140.140.14Centro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~90808049±12.5±12.5±12.50.140.140.14Lado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Etapa (Z) Orientación de superficie Vertical Método de alimentación Cabeza micrométrica Mecanismo rector Rodillo cruzado
Material de mesa Aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Abrazadera Estándar Invertido Estándar Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar
Paso de alimentación(mm) 0,5 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico