(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Insertos: sin espiga, acero inoxidable, métrico grueso

Insertos: sin espiga, acero inoxidable, métrico grueso
  • Descuento por volumen

Aplicaciones: Metal ligero
Categoría: sin enredos
Material: Acero inoxidable (SUS303 / SUS304)
Muesca: No
Entorno operativo: Transporte
Tipo tornillo: Rosca métrica (gruesa)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las inserciones: sin espiga, de acero inoxidable, métricas gruesas, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte
2TNM-M2X0.4-1D
2TNM-M2X0.4-1.5D
2TNM-M2X0.4-2D
2TNM-M2.5-0.45X1D
2TNM-M2.5-0.45X1.5D
2TNM-M2.5-0.45X2D
2TNM-M3-0.5X1D
2TNM-M3-0.5X1.5D
2TNM-M3-0.5X2D
2TNM-M4-0.7X1D
2TNM-M4-0.7X1.5D
2TNM-M4-0.7X2D
2TNM-M5-0.8X1D
2TNM-M5-0.8X1.5D
2TNM-M5-0.8X2D
2TNM-M6-1.0X1D
2TNM-M6-1.0X1.5D
2TNM-M6-1.0X2D
2TNM-M8-1.25X1D
2TNM-M8-1.25X1.5D
2TNM-M8-1.25X2D
2TNM-M10-1.5X1D
2TNM-M10-1.5X1.5D
2TNM-M10-1.5X2D
2TNM-M12-1.75X1D
2TNM-M12-1.75X1.5D
2TNM-M12-1.75X2D
2TNM-M16X1.5-1D
2TNM-M16X2.0-1D
2TNM-M16X2.0-1.5D
2TNM-M16X2.0-2D
2TNM-M20X1.5-1D
2TNM-M20X2.5-1.5D
2TNM-M20X2.5-2D
2TNM-M22X1.5-1D
2TNM-M24X1.5-1D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo tornillo Tamaño de la rosca
(mm)
Longitud nominal Pitch
(mm)
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo métrico (grueso)21D0.4
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo métrico (grueso)21.5D0.4
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo métrico (grueso)22D0.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Hilo métrico (grueso)2.51D0.45
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Hilo métrico (grueso)2.51.5D0.45
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hilo métrico (grueso)2.52D0.45
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Hilo métrico (grueso)31D0.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Hilo métrico (grueso)31.5D0.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Hilo métrico (grueso)32D0.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Hilo métrico (grueso)41D0.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Hilo métrico (grueso)41.5D0.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Hilo métrico (grueso)42D0.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Hilo métrico (grueso)51D0.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Hilo métrico (grueso)51.5D0.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Hilo métrico (grueso)52D0.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Hilo métrico (grueso)61D1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Hilo métrico (grueso)61.5D1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Hilo métrico (grueso)62D1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Hilo métrico (grueso)81D1.25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Hilo métrico (grueso)81.5D1.25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Hilo métrico (grueso)82D1.25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Hilo métrico (grueso)101D1.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Hilo métrico (grueso)101.5D1.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Hilo métrico (grueso)102D1.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Hilo métrico (grueso)121D1.75
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Hilo métrico (grueso)121.5D1.75
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Hilo métrico (grueso)122D1.75
50 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Hilo métrico (fino)161D1.5
50 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hilo métrico (grueso)161D2
50 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Hilo métrico (grueso)161.5D2
50 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Hilo métrico (grueso)162D2
50 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Hilo métrico (fino)201D1.5
50 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Hilo métrico (grueso)201.5D2.5
50 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Hilo métrico (grueso)202D2.5
50 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Hilo métrico (grueso)221D1.5
50 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Hilo métrico (grueso)241D1.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Sin espigas Aplicación Metal ligero / Hierro fundido / Resina General Material Acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Muesca de romper el tanque Ninguno Entorno operativo Equipo de fabricación / TI relacionado con el producto / Relacionados con el sector aeroespacial / Automóvil / Material rodante / Embarcacion / Transporte

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico