(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - De plástico, para uniones, tipo enchufe (Cargas ligeras).

Ruedas - De plástico, para uniones, tipo enchufe (Cargas ligeras).
  • Descuento por volumen

Ruedas de plástico para uniones, tipo enchufe para cargas ligeras, con tope de rotación, material de la pieza en acero y rueda de caucho. Para rangos de carga desde 35.00 a 80.00 daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GEL-65S-28
GEL-75-28
GEL-75S-28
SGR-50-28
SGR-50S-28
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Con tope de rotación~35.00358565
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Ninguno35.01~80.00409775
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.00409775
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno~35.00356750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tope de rotación~35.00356750

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Estilo de enchufe Material de la rueda Caucho (negro) Características de la rueda Ninguno
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Diámetro del eje T(φ) 28 Ancho de rueda B(mm) 20
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estante de tubería Categoría de carga Carga ligera

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico