(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - con marco de resina, tipo placa.

Ruedas - con marco de resina, tipo placa.
  • Descuento por volumen

Ruedas con marco de resina y tipo placa, con tope de rotación. Rueda flexible o fija para cargas permisibles desde 78 a 98 daN, altura de montaje desde 155 a 170 mm. Gran variedad de dimensiones configurables.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TJT-100
TJT-100S
TJT-130
TJT-130S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Ruedita Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

FlexibleNinguno35.01~80.007815510032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

FlexibleCon tope de rotación35.01~80.007815510032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

FlexibleNinguno80.01~140.009817013034
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

FlexibleCon tope de rotación80.01~140.009817013034

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de la rueda Uretano Características de la rueda Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 105 Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 105 Longitud de placa L(mm) 130
Ancho de placa W(mm) 95 Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estante de tubería / Instalaciones de la fábrica Categoría de carga Carga media

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico