(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Montaje Comp (a prueba de vibraciones)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KSC-300L

 
Número de Parte
KSC-300L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de montaje Tipo de forma de montaje Tipo de resorte incorporado Asa de ajuste de altura Presencia
Material de la porción del hilo Acero Tratamiento de superficie de rosca Cromado trivalente Rango de carga(kN) 2.501~5.500
Carga permisible(kN) 2.94 Longitud de Rosca L1(mm) 90 Altura del cuerpo principal h(mm) 62.7
Hilo Nominal M(mm) 16 Propiedades Estándar / Rendimiento de la prueba de vibraciones Opción Con perno de nivelación
Carga de alcance mínima(N) 1960 Carga máxima de alcance(N) 2940 Especificaciones Prueba de amortiguación de vibraciones

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KSC-300L de la serie Montaje Comp (a prueba de vibraciones).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico