(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Gel Bush A Model

Gel Bush A Model
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Atornille a través del modelo que minimiza la rodadura
Ideal para la absorción de vibraciones y golpes para objetos frágiles livianos, como placas de circuito impreso.
Elimine las vibraciones menores, disponibles para dispositivos de 0.2 kg a 32 kg al soportar en cuatro puntos.

PDF

Número de Parte
A-1
A-2
B-1
B-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. Carga adecuada
(N)
(Constante de resorte)
(N/mm)
Altura
(mm)
Carga adecuada
(N)
Frecuencia recomendada
(Hz)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.1326.1881.23~6.1350~
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.8156.6886.13~9.855~
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014786.5911.539.2~14735~
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10313.6170.1511.5147~313.625~

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Gel antivibraciones Aplicación Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones / Buffer Propiedades físicas Estándar / Durabilidad / Resistencia ultravioleta / Resistente al calor / Resistencia al frío / Resistencia al agua / Resistencia química / Resistencia al ozono / Resistencia al impacto
Tipos de conexión Bujes de gel Tipos de geles antivibraciones Bujes de gel Materiales de vibración Proofer Silicona
Resistencia química Agua destilada / Metanol / Ácido clorhídrico / Cloruro de sodio / Hidróxido de sodio Rango de temperatura normal(℃) -40::200 Color Translúcido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico