(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Aislador SF (revestimiento de goma)

Aislador SF (revestimiento de goma)
  • Descuento por volumen

Aislador tipo gel antivibraciones con placa inferior integrada y perno superior.
Asegúrese de comprobar primero la carga y el punto de resonancia del objeto a prueba de vibraciones.
[Características]
· Baja frecuencia natural para objetos a prueba de vibraciones a bajas frecuencias.
· Excelente resistencia al ozono, a los rayos UV y a los productos químicos, para su uso en una amplia gama de aplicaciones.
· Incluso después de repetidas compresiones, su rendimiento permanece prácticamente sin cambios. Con soporte de 4 puntos, es capaz de soportar maquinaria de 5 a 300 kg.
· No causa alergias fácilmente incluso si entra en contacto directo con la piel. No desprende gases tóxicos, incluso si se quema.
[Aplicaciones]
· Protección eficaz contra microvibraciones en rangos de baja frecuencia, algo con lo que el caucho a prueba de vibraciones tiende a tener problemas.
· Puede instalarse en partes inferiores de bombas de vacío y compresores. Ideal para aplicaciones a prueba de vibraciones en instrumentos de medición, instrumentos analíticos y otros tipos de equipos de precisión.

PDF

Número de Parte
SF-2
SF-5
SF-10
SF-30-SUS
SF-50-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. Carga adecuada
(N)
Tornillo de conexión M (Constante de resorte)
(N/mm)
Altura
(mm)
Tipos de geles antivibraciones Rango de temperatura normal
(℃)
Carga adecuada
(N)
Frecuencia recomendada
(Hz)
Color Color Frecuencia recomendada
(Hz)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10127.4M610.6822[Forma redonda] Tipo de SF-40~20049~127.4--Translúcido22~
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10294M620.6722[Forma redonda] Tipo de SF-40~200127.4~294--Translúcido19~
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10490M640.1822[Forma redonda] Tipo de SF-40~200294~490--Translúcido17~
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10343.2M1090.5834SF (Caucho) Tipo de capa-20~90245.1~343.213~GrisAcero inoxidable 304-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-735M10134.2134SF (Caucho) Tipo de capa-20~90294~73515~GrisAcero inoxidable 304-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Gel antivibraciones Aplicación Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones / Buffer Propiedades físicas Estándar / Durabilidad / Resistencia ultravioleta / Resistente al calor / Resistencia al frío / Resistencia al agua / Resistencia química / Resistencia al ozono / Resistencia al impacto
Tipos de conexión Placa roscada Materiales de vibración Proofer Silicona Resistencia química Agua destilada / Metanol / Ácido clorhídrico / Cloruro de sodio / Hidróxido de sodio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico