(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Aislador MN Modelo

Aislador MN Modelo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La frecuencia natural se establece en baja y esto permite amortiguar las vibraciones de baja frecuencia.
· Dispositivo a prueba de vibraciones de 2 kg a 300 kg con 4 soportes.
· Seleccione el producto después de verificar la carga, el punto de resonancia, etc., del objeto antivibraciones.

PDF

Número de Parte
MN-3
MN-5
MN-7
MN-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. Carga adecuada
(N)
(Constante de resorte)
(N/mm)
Carga adecuada
(N)
Frecuencia recomendada
(Hz)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10137.213.1378.4~137.217~
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10215.621.75137.2~215.616~
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10333.233.71215.6~333.216~
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1049046.74333.2~49016~

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Gel antivibraciones Aplicación Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones / Buffer Propiedades físicas Estándar / Durabilidad / Resistencia ultravioleta / Resistente al calor / Resistencia al frío / Resistencia al agua / Resistencia química / Resistencia al ozono / Resistencia al impacto
Tipos de conexión Ambos extremos roscados Tornillo de conexión M M6 Altura(mm) 22
Tipos de geles antivibraciones Tipo de MN Materiales de vibración Proofer Silicona Resistencia química Agua destilada / Metanol / Ácido clorhídrico / Cloruro de sodio / Hidróxido de sodio
Rango de temperatura normal(℃) -40::200 Color Translúcido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico