(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caucho cuadrado a prueba de vibraciones

 
Número de Parte
RK-1413B
RK-1413B2
RK-1413H
RK-1610B2
RK-1813B
RK-1813B2
RK-1813H
RK-2213B
RK-2213B2
RK-2213H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. carga admisible (incluidos soportes verticales máximos)
(N)
Tipos de conexión Tornillo de conexión M (Constante de resorte)
(N/mm)
Dureza
(Shore A30)
Carga de soporte vertical
(N)
Forma L1
(mm)
Forma W1
(mm)
Diámetro del agujero d
(mm)
Tipo de perno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014700Ambos extremos roscadosM20422055~14700140130-1 piezas
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014700Ambos extremos roscadosM20422055~14700140130-2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014700Agujero circularM20422060~1470014013034A través del orificio
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

109800Ambos extremos roscadosM16245050~9800160100-2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1019600Ambos extremos roscadosM20618055~19600180130-1 piezas
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1019600Ambos extremos roscadosM20618055~19600180130-2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1019600Agujero circularM20618062~1960018013034A través del orificio
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1024500Ambos extremos roscadosM20814055~24500220130-1 piezas
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1024500Ambos extremos roscadosM20814055~24500220130-2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1024500Agujero circularM20814062~2450022013034A través del orificio

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Caucho antivibraciones Aplicación Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones Característica de uso Estándar
Tipos de caucho antivibraciones Tipo cuadrado Altura H(mm) 50 Materiales de vibración Proofer Caucho natural
Color Negro Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) ~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico