(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Leva de goma a prueba de vibraciones

 
Número de Parte
KD-40
KD-45
KD-55
KD-65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. carga admisible (incluidos soportes verticales máximos)
(N)
Tornillo de conexión M (Constante de resorte)
(N/mm)
Altura H
(mm)
Carga de soporte vertical
(N)
Forma externa A
(mm)
Forma externa B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10340M1020040~34012530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10490M1225045~49016035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10880M1628055~88021040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101230M1636065~123024550

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Caucho antivibraciones Aplicación Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones Característica de uso Estándar
Tipos de conexión Placa roscada Dureza(Shore A30) 60 Tipos de caucho antivibraciones Forma de los dientes
Materiales de vibración Proofer Caucho natural Color Negro Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) ~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico