(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Caucho de baja dureza a prueba de vibraciones

 
Número de Parte
KXA-15-16H
KXA-15-18H
KXA-20-20H
KXA-25-25H
KXB-20-20H
KXB-25-25H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. carga admisible (incluidos soportes verticales máximos)
(N)
Tipos de conexión Tornillo de conexión M (Constante de resorte)
(N/mm)
Altura H
(mm)
Diámetro exterior D1
(φ)
Forma externa A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.5Ambos extremos roscadosM55.51615-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Ambos extremos roscadosM57.21815-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Ambos extremos roscadosM610.42020-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1029Ambos extremos roscadosM614.42525-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Placa roscadaM610.4202049
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1029Placa roscadaM614.4252556

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Caucho antivibraciones Aplicación Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones Característica de uso Estándar
Dureza(Shore A30) 15 Tipos de caucho antivibraciones Forma redonda Materiales de vibración Proofer Caucho natural
Color Negro Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) ~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico