(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caucho de baja frecuencia a prueba de vibraciones

Caucho de baja frecuencia a prueba de vibraciones
  • Descuento por volumen

Se pueden configurar bajas frecuencias naturales para permitir la protección contra las vibraciones de los rotadores de baja velocidad.

PDF

 
Número de Parte
KLB-3530
KLB-3545
KLB-3560
KLB-5030
KLB-5045
KLB-5060
KLB-8030
KLB-8045
KLB-8060
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. carga admisible (incluidos soportes verticales máximos)
(N)
Tornillo de conexión M (Constante de resorte)
(N/mm)
Dureza
(Shore A30)
Altura H
(mm)
Diámetro exterior D1
(φ)
Forma externa A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10140M85530303593
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10250M810045303593
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10400M816060303593
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10350M10120303550104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10490M10170453550104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10780M10270603550104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620M12150305080166
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101200M12290455080166
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102000M12470605080166

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Caucho antivibraciones Aplicación Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones Característica de uso Estándar
Tipos de conexión Placa roscada Tipos de caucho antivibraciones Forma redonda Materiales de vibración Proofer Caucho natural
Color Negro Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) ~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico