(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Montaje de corbata

Montaje de corbata
  • Descuento por volumen

Adecuado para la absorción de vibraciones aplicadas por grandes cargas de choque vertical y horizontalmente por máquinas de construcción, etc.

PDF

 
Número de Parte
RE-38
RE-52
RE-72
RE-72(60)
RE-98(35)
RE-98(60)
RE-132
RE-132(60)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. carga admisible (incluidos soportes verticales máximos)
(N)
Tornillo de conexión M (Constante de resorte)
(N/mm)
Dureza
(Shore A30)
Altura H
(mm)
Diámetro exterior D1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10390M105904517.138
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10780M126904526.652
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101500M1611804533.372
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102000M1619606033.372
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102000M2017703537.898
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104400M2042206037.898
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104400M2437304545.2132
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

107800M2463706045.2132

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Caucho antivibraciones Aplicación Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Buffer Característica de uso Estándar
Tipos de conexión Agujero circular Tipos de caucho antivibraciones Forma redonda Materiales de vibración Proofer Caucho natural
Color Negro Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) ~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico