(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caucho de silicona a prueba de vibraciones

 
Número de Parte
QKA005
QKA008
QKA020
QKA030
QKA070
QKA130
QKB020
QKB030
QKB070
QKB130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. carga admisible (incluidos soportes verticales máximos)
(N)
Tipos de conexión (Constante de resorte)
(N/mm)
Dureza
(Shore A30)
Altura H
(mm)
Color Diámetro exterior D1
(φ)
Forma externa A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Ambos extremos roscados3.2519Gris oscuro15-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Ambos extremos roscados4.8522Gris oscuro20-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Ambos extremos roscados8.4522Gris oscuro25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Ambos extremos roscados131022Gris25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070Ambos extremos roscados231722Marrón25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10130Ambos extremos roscados443322Verde claro25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Placa roscada8.4521Gris oscuro2562
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Placa roscada131021Gris2562
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070Placa roscada231721Marrón2562
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10130Placa roscada443321Verde claro2562

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Caucho antivibraciones Aplicación Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones Característica de uso Estándar / Resistencia al clima / Resistente al calor / Resistencia al frío
Tipo de caucho de silicona suave Redondo Materiales de vibración Proofer Silicona Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) -30~150

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico