(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Kura-Tight

 
Número de Parte
KT-3
KT-4
KT-5
KT-6
KT-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. carga admisible (incluidos soportes verticales máximos)
(N)
Tornillo de conexión M Altura H
(mm)
Diámetro exterior D1
(φ)
Diámetro del agujero d
(mm)
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1059M311.593.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1078M414.5124.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1098M518155.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10140M621186.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10270M827248.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Caucho antivibraciones Aplicación Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones Característica de uso Estándar
Tipos de conexión Rosca hembra de un extremo Dureza(Shore A30) 75 Tipos de caucho antivibraciones Forma redonda
Materiales de vibración Proofer Caucho sintético Color Negro Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) ~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico