(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cojín Caucho y Resorte de Caucho

 
Número de Parte
KK-10016-100
KK-3012-30
KK-3512-30
KK-3512-50
KK-4012-30
KK-4012-50
KK-4016-100
KK-5016-30
KK-5016-50
KK-6516-50
KK-6516-80
KK-8016-50
KK-8016-80
KK-8016-100
KK-9536-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAplicación Max. carga admisible (incluidos soportes verticales máximos)
(N)
Tipos de conexión Tornillo de conexión M (Constante de resorte)
(N/mm)
Dureza
(Shore A30)
Altura H
(mm)
Materiales de vibración Proofer Carga de soporte vertical
(N)
Diámetro exterior D
(φ)
Diámetro del agujero d
(mm)
Temperatura ambiente de funcionamiento
(℃)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones5000Agujero circular-50065100Caucho natural-10016~50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones340Agujero circular-1186530Caucho natural-3012~50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones490Agujero circular-1906530Caucho natural-3512~50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones490Agujero circular-1106550Caucho natural-3512~50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones690Agujero circular-2606530Caucho natural-4012~50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones640Agujero circular-1306550Caucho natural-4012~50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones690Agujero circular-6965100Caucho natural-4016~50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones1100Agujero circular-4106530Caucho natural-5016~50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Prueba de amortiguación de vibraciones1,200Rosca macho de un extremoM102704525-0~74050--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones2000Agujero circular-4106550Caucho natural-6516~50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones2000Agujero circular-2506580Caucho natural-6516~50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones2900Agujero circular-6906550Caucho natural-8016~50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones2900Agujero circular-3906580Caucho natural-8016~50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones2900Agujero circular-32065100Caucho natural-8016~50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones2500Agujero circular-20050130Caucho natural-9536~50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Caucho antivibraciones Característica de uso Estándar Tipos de caucho antivibraciones Forma redonda
Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico