(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Sillín de goma a prueba de vibraciones

 
Número de Parte
KE-25
KE-30
KE-40
KE-50
KE-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. carga admisible (incluidos soportes verticales máximos)
(N)
(Constante de resorte)
(N/mm)
Dureza
(Shore A30)
Altura H
(mm)
Forma externa A
(mm)
Forma externa B
(mm)
Diámetro del agujero d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109844552576207
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101801035530105309
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1039014057401354011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1054015060501655014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1074018060601956014

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Caucho antivibraciones Aplicación Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones Característica de uso Estándar
Tipos de conexión Agujero circular Tipos de caucho antivibraciones En forma de silla de montar Materiales de vibración Proofer Caucho natural
Color Negro Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) ~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico