(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Goma a prueba de vibraciones en forma de V

Goma a prueba de vibraciones en forma de V
  • Descuento por volumen

Este producto tiene una alta rigidez lateral (Kx) y es aplicable a una máquina con una gran fuerza de excitación lateral.

[Características]
· Aplicable a una máquina con gran fuerza de excitación lateral.
· Esto se ha diseñado para aplicarse a las instrucciones a prueba de vibraciones de un sistema de vibración complejo mientras se coloca en una posición inclinada.
· Alta rigidez en la dirección horizontal (Kx).
· Este producto tiene una alta rigidez lateral y una buena estabilidad en comparación con el caucho redondo a prueba de vibraciones, y es adecuado para una máquina giratoria con gran fuerza de excitación lateral.
· La constante de resorte se puede cambiar dependiendo de la dirección de fijación.
· Esto se puede fijar fácilmente; la constante de resorte se puede cambiar modificando la dirección de fijación, obteniendo el efecto a prueba de vibraciones deseado.
· Utilizable simplemente colocando la máquina en el suelo.
· Con la almohadilla de caucho adherida al lugar de la base, KC-75BP, KC-08BP, KC100BP se pueden usar simplemente colocando la máquina en el piso.

PDF

 
Número de Parte
KC-35
KC-45
KC-60
KC-70
KC-75
KC-75BP
KC-80
KC-80BP
KC-100BP
KC-140BP
KC-170BP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. carga admisible (incluidos soportes verticales máximos)
(N)
Tipos de conexión Tornillo de conexión M (Constante de resorte)
(N/mm)
Altura H
(mm)
Forma externa A
(mm)
Forma externa B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1098Ambos extremos roscadosM1074356030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10440Ambos extremos roscadosM12230458250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10930Ambos extremos roscadosM123706010870
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101500Ambos extremos roscadosM165107012690
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10880Ambos extremos roscadosM121707313570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10880Placa roscadaM121708513570
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101320Ambos extremos roscadosM162908014890
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

101320Placa roscadaM162909414890
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102900Placa roscadaM20590114180110
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106400Placa roscadaM201270140250240
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108800Placa roscadaM201670170288180

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Caucho antivibraciones Aplicación Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones Característica de uso Estándar
Dureza(Shore A30) 45 Tipos de caucho antivibraciones En forma de V Materiales de vibración Proofer Caucho natural
Color Negro Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) ~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico