(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie KSG (todos los modelos de gas)

Serie KSG (todos los modelos de gas)
  • Descuento por volumen

Todos los estándares de gas con diámetro externo del cilindro de 15 mm y diámetro del vástago del pistón de 7 mm.

[Caracteristicas]
Debido a que el índice de resorte de un resorte de gas KYB es más pequeño que el de un resorte helicoidal, se puede producir una capacidad de recuperación casi constante en una carrera de compresión larga, lo que hace que el producto sea óptimo para la apertura y cierre de puertas.
· Además, esto tiene acción de resorte así como acción de atenuación para que la velocidad de apertura y cierre de las puertas pueda controlarse con certeza.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KSG50-10
KSG100-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fa
(N)
Fb
(N)
Stroke S
(mm)
Longitud mínima Lmín.
(mm)
Longitud máxima Lmáx.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

62 Días o más

9812550175225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

196264100225325

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Amortiguadores de gas El tipo (estructura) de resorte de gas Dirección de Montaje Fijo (Todo Gas) Tipo Rad Material Acero
Diámetro de varilla d(φ) 7 Aplicación Equipo industrial / Equipo de OA / Equipo medico / Maquinaria de fabricación / Muebles en general Entorno operativo Adentro
Forma de extremo de barra Un tipo Forma final del cilindro Un tipo Material del cilindro Acero
Indicaciones de montaje 60° Diámetro exterior del cilindro D(φ) 15 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Color del cuerpo principal Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico