(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie KPG (todos los modelos de gas)

Serie KPG (todos los modelos de gas)
  • Descuento por volumen

Todos los estándares de gas con diámetro externo del cilindro de 27,4 mm y diámetro del vástago del pistón de 12,5 mm.

[Caracteristicas]
Debido a que el índice de resorte de un resorte de gas KYB es más pequeño que el de un resorte helicoidal, se puede producir una capacidad de recuperación casi constante en una carrera de compresión larga, lo que hace que el producto sea óptimo para la apertura y cierre de puertas.
· Además, este producto presenta acción de resorte y de atenuación para que la velocidad de apertura y cierre de las puertas pueda controlarse con certeza.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KPG50-80
KPG100-60
KPG150-70
KPG250-70
KPG300-60
KPG300-80
KPG350-70
KPG350-80
KPG400-60
KPG400-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fa
(N)
Fb
(N)
Stroke S
(mm)
Longitud mínima Lmín.
(mm)
Longitud máxima Lmáx.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

78596150159209
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

588757100209309
1 Pieza(s)Disponible

62 Días o más

686895150259409
1 Pieza(s)Disponible

75 Días o más

686905250359609
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

588778300409709
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

7851036300409709
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

686909350459809
1 Pieza(s)Disponible

80 Días o más

7851038350459809
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

588781400509909
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7851040400509909

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Amortiguadores de gas El tipo (estructura) de resorte de gas Dirección de Montaje Fijo (Todo Gas) Tipo Rad Material Acero
Diámetro de varilla d(φ) 12.5 Aplicación Equipo industrial / Equipo de OA / Equipo medico / Maquinaria de fabricación / Muebles en general Entorno operativo Adentro
Forma de extremo de barra Tipo J Forma final del cilindro Tipo J Material del cilindro Acero
Indicaciones de montaje 60° Diámetro exterior del cilindro D(φ) 27.4 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Color del cuerpo principal Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico