(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie KMF (pistón libre)

Serie KMF (pistón libre)
  • Descuento por volumen

Producto estándar del modelo de pistón libre (con diámetro externo del cilindro de 22 mm, diámetro del vástago del pistón es de 10 mm).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KMF50-20
KMF50-30
KMF50-40
KMF70-20
KMF70-30
KMF70-40
KMF80-20
KMF80-40
KMF90-20
KMF90-30
KMF90-40
KMF100-20
KMF100-30
KMF100-40
KMF120-20
KMF120-30
KMF120-40
KMF130-20
KMF130-30
KMF130-40
KMF150-20
KMF150-40
KMF180-30
KMF180-40
KMF200-20
KMF200-40
KMF250-20
KMF250-30
KMF250-40
KMF300-20
KMF300-30
KMF350-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fa
(N)
Fb
(N)
Stroke S
(mm)
Longitud mínima Lmín.
(mm)
Longitud máxima Lmáx.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19626550196246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29439650196246
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

39252850196246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19625370246316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29437970246316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39250370246316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19627380250330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39254280250330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19626690270360
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

29439790270360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39252990270360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

196275100286386
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

294411100286386
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

392546100286386
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

196271120320440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

294405120320440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

392538120320440
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

196270130340470
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

294403130340470
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

392536130340470
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

196269150376526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

392534150376526
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

294405180430610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

392539180430610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

196268200466666
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

392533200466666
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

196302250500750
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

294451250500750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

392600250500750
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

196326300550850
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

294486300550850
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

294522350600950

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Amortiguadores de gas El tipo (estructura) de resorte de gas Tipo de dirección de montaje libre (pistón libre) Rad Material Acero
Diámetro de varilla d(φ) 10 Aplicación Equipo industrial / Equipo de OA / Equipo medico / Maquinaria de fabricación / Muebles en general Entorno operativo Adentro
Forma de extremo de barra Tipo C Forma final del cilindro Tipo C Material del cilindro Acero
Indicaciones de montaje Todas las direcciones 360 ° Diámetro exterior del cilindro D(φ) 22 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Color del cuerpo principal Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico