(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Kanalock (producto de rendimiento de costo) tipo KPL300

Kanalock (producto de rendimiento de costo) tipo KPL300
  • Descuento por volumen

· Método de apriete: tipo mecanico (Tipo cuña)
· Estructura de apriete: Tipo de manga cónica
· Escribe: Manga
· Función de centrado: No egocéntrico
· Cuerpo material: ③Acero inoxidable 304

PDF

 
Número de Parte
KPL30010X13
KPL30012X15
KPL30013X16
KPL30014X18
KPL30016X20
KPL30017X21
KPL30018X22
KPL30019X24
KPL30020X25
KPL30022X26
KPL30024X28
KPL30025X30
KPL30028X32
KPL30030X35
KPL30032X36
KPL30035X40
KPL30036X42
KPL30038X44
KPL30040X45
KPL30042X48
KPL30045X52
KPL30048X55
KPL30050X57
KPL30055X62
KPL30056X64
KPL30060X68
KPL30063X71
KPL30065X73
KPL30070X79
KPL30071X80
KPL30075X84
KPL30080X91
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero del eje d
(Ø)
Rango de torque
(N•m)
Torque permitido
(N•m)
Rango de carga de empuje admisible
(kN)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

102.0~20.06.91.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122.0~20.0101.65
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

132.0~20.0111.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142.0~20.0202.85
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1620.1~50.0263.25
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1720.1~50.0293.45
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1820.1~50.0333.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1920.1~50.0363.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2020.1~50.0404
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2220.1~50.0494.45
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2450.1~70.0584.85
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2550.1~70.0635
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2870.1~100.0805.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3070.1~100.0916.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

32100.1~150.01046.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

35100.1~150.01428.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

36100.1~150.01508.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

38150.1~200.01678.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40150.1~200.01989.9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

42200.1~300.021910.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45300.1~500.033314.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

48300.1~500.038015.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

50300.1~500.041216.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

55300.1~500.049918
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

56500.1~700.063222.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

60700.1~1000.072524
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

63700.1~1000.080025
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

65700.1~1000.085026
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

701000.1~3000.0114032
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

711000.1~3000.0118033
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

751000.1~3000.0131035
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

801000.1~3000.0186046.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Manga Característica de centrado No autocentrado Material del cuerpo Acero
Tratamiento de superficies Ninguno Estructura de apriete Tipo de manga cónica Método de Sujeción Tipo mecánico (tipo cuña)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico