(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

KPL200 KANA Lock (producto de rendimiento de costo):

KPL200 KANA Lock (producto de rendimiento de costo):
  • Descuento por volumen

· Método de apriete: tipo mecanico (Tipo cuña)
· Estructura de apriete: Tipo de doble cono
· Escribe: Recto
· Número de tornillos de apriete: Varias piezas
· Función de centrado: No egocéntrico

PDF

 
Número de Parte
KPL20019X47
KPL20020X47
KPL20022X47
KPL20024X50
KPL20025X50
KPL20028X55
KPL20030X55
KPL20032X60
KPL20035X60
KPL20038X65
KPL20040X65
KPL20042X75
KPL20045X75
KPL20048X80
KPL20050X80
KPL20055X85
KPL20060X90
KPL20065X95
KPL20070X110
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero del eje d
(Ø)
Rango de torque
(N•m)
Diámetro del cubo D1
(Ø)
Torque permitido
(N•m)
Rango de carga de empuje admisible
(kN)
Min. Hub OD D2 (para acero al carbono 1035)
(Ø)
Longitud total W
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19200.1~300.04727028.8562047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20200.1~300.04728528.8562047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22300.1~500.04731528.8562047
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24300.1~500.05038532.4602050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25300.1~500.05040532.4602050
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28300.1~500.05550036662055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30500.1~700.05554036662055
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

32500.1~700.06069043.2732060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35700.1~1000.06075043.2732060
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

38700.1~1000.06595050.4802065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40700.1~1000.065100050.4802065
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

421000.1~3000.075164078.2952475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

451000.1~3000.075175078.2952475
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

481000.1~3000.080187078.21002480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501000.1~3000.080195078.21002480
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

551000.1~3000.085250091.21092485
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

601000.1~3000.090273091.21142490
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

653000.1~10000.09533801041222495
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

703000.1~10000.0110510014614228110

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Característica de centrado No autocentrado Material del cuerpo Acero
Tratamiento de superficies Ninguno Estructura de apriete Tipo de doble cono Método de Sujeción Tipo mecánico (tipo cuña)
Número de pernos de apriete Piezas múltiples

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico