(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Piñones dobles estándar

Piñones dobles estándar
  • Descuento por volumen

· Escribe: Ociosos
· Forma: Forma C
· Material: ③Acero inoxidable 304
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los piñones tensores dobles estándar, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
WID35C16D10
WID35C16D12
WID35C18D15
WID35C21D17
WID35C25D20
WID40C13D12
WID40C15D15
WID40C17D17
WID40C19D20
WID50C12D12
WID50C13D15
WID50C15D17
WID50C17D20
WID60C11D12
WID60C11D15
WID60C13D17
WID60C14D20
WID80C9D15
WID80C10D17
WID80C11D20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cadena No. Número de dientes
(T)
Diámetro del orificio del eje d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

351610
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

351612
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

351815
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

352117
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

352520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

401312
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

401515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

401717
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

401920
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

501212
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

501315
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

501517
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501720
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

601112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601115
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

601317
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601420
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

80915
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

801017
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

801120

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Forma C Tipo Ocioso Numero de pistas 1
Material Acero Tipo de cadena Estándar Tipo de eje Rodamiento incorporado doble
Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico