(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Piñones de cadena de rodillos - tipo A, cadena 50

Piñones de cadena de rodillos - tipo A, cadena 50
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 50B (paso de 5/8")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma A

PDF

 
Número de Parte
50A10
50A11
50A13
50A14
50A15
50A16
50A17
50A18
50A19
50A20
50A21
50A22
50A23
50A24
50A25
50A26
50A27
50A28
50A29
50A30
50A31
50A32
50A33
50A34
50A35
50A36
50A37
50A38
50A39
50A40
50A41
50A42
50A43
50A44
50A45
50A46
50A47
50A48
50A49
50A50
50A51
50A52
50A53
50A54
50A55
50A56
50A57
50A58
50A59
50A60
50A64
50A65
50A68
50A70
50A72
50A75
50A80
50A90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101011
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

121113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121313
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121413
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141915
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142015
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142115
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

162217
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162317
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162417
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162617
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162717
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162917
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163017
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

163117
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163217
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

163317
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

163417
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

163517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

193620
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

193720
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

193820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

193920
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

194020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

194120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

194220
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

194320
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

194420
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

194520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

194620
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

194720
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

194820
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

194920
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

195020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

195120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

195220
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

195320
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

195420
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

195520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

195620
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

195720
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

195820
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

195920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

196020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

206421
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

206521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

206821
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

207021
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

207221
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

207521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

208021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

209021

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma A Cadena No. 50 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico