(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Piñones de cadena de rodillos - tipo A, cadena 40

Piñones de cadena de rodillos - tipo A, cadena 40
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 40B (paso de 1/2")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma A

PDF

 
Número de Parte
40A10
40A11
40A12
40A13
40A14
40A15
40A16
40A17
40A18
40A19
40A20
40A21
40A22
40A23
40A24
40A25
40A26
40A27
40A28
40A29
40A30
40A31
40A32
40A33
40A34
40A35
40A36
40A37
40A38
40A39
40A40
40A41
40A43
40A44
40A45
40A46
40A47
40A48
40A49
40A50
40A51
40A52
40A53
40A54
40A55
40A56
40A58
40A59
40A60
40A62
40A64
40A65
40A68
40A70
40A72
40A75
40A80
40A85
40A90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

91010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101111
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121313
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121413
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

131614
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

131714
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

131814
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141915
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142615
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

142715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142815
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142915
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

143015
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

143115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

143215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

143315
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

143415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

143515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163617
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

163717
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

163817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

163917
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164017
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

164117
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

164317
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

164417
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

164517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

164617
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

164717
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

164817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

164917
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

165017
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

165117
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

165217
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

165317
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

165417
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

165517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

165617
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

165817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

165917
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166017
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

166217
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

166417
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

166517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

166817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

167017
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

207221
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

207521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

208021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

208521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

209021

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma A Cadena No. 40 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico