(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos - tipo A, cadena 35

Piñones de cadena de rodillos - tipo A, cadena 35
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 35B (paso de 3/8")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma A

PDF

 
Número de Parte
35A10
35A11
35A12
35A13
35A14
35A15
35A16
35A17
35A18
35A19
35A20
35A21
35A22
35A23
35A24
35A25
35A26
35A27
35A28
35A30
35A32
35A33
35A34
35A35
35A36
35A38
35A40
35A42
35A45
35A46
35A48
35A50
35A54
35A55
35A60
35A65
35A70
35A80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8109
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8119
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

91210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

91310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

91410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

91510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

91610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

111712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

111812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

111912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112212
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

112312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112612
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

112712
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

112812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

113012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

113212
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

113312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

113412
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

113512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123613
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

123813
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

144215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

144515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

144615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

144815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

145015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

145415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

145515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

146015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166517
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

167017
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

168017

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma A Cadena No. 35 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico