(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piñones de cadena de rodillos - tipo B, cadena 25

Piñones de cadena de rodillos - tipo B, cadena 25
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 25B (paso de 1/4")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
K25B10
K25B11
K25B12
K25B13
K25B14
K25B15
K25B16
K25B17
K25B18
K25B19
K25B20
K25B21
K25B22
K25B23
K25B24
K25B25
K25B26
K25B27
K25B28
K25B29
K25B30
K25B31
K25B32
K25B33
K25B34
K25B35
K25B36
K25B37
K25B38
K25B39
K25B40
K25B41
K25B42
K25B43
K25B44
K25B45
K25B48
K25B54
K25B60
K25B65
K25B70
K25B75
K25B80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6108.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7118.58
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

7129.58
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

713108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

714108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

715108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9161210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9171210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9181210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9191610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9201610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9211610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9221610
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

9231610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9241610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9252010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

9262010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9272010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9282010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

9292010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9302010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10312211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10322211
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10332211
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10342211
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10352211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10362211
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10372211
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10382211
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10392211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10402211
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

11413012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11423012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

11433012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

11443012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11453012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11483012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11543012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11603012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12653013
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12703013
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12753013
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12803013

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 25 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico