(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Piñones de cadena de rodillos - tipo A, cadena 25

Piñones de cadena de rodillos - tipo A, cadena 25
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 25B (paso de 1/4")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma A

PDF

 
Número de Parte
25A10
25A12
25A13
25A14
25A15
25A16
25A17
25A18
25A20
25A24
25A25
25A27
25A29
25A30
25A32
25A33
25A35
25A36
25A37
25A38
25A40
25A42
25A45
25A50
25A55
25A60
25A70
25A75
25A80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7128
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

7138
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

7148
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7158
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

91610
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

91710
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

91810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

92410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92510
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

92710
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

92910
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

93010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103211
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103311
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103611
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103711
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103811
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

114212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

114512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

115012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

115512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

116012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

117012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

117512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

118012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma A Cadena No. 25 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico